SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, maksimum mekanik stabilite için, PG bağlantı dişli, poliamid, cam elyafla güçlendirilmiş daraltıcılar

Alan gereksinimi

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüAdet / Paket
SKINDICHT® KU
51730010
KU 11/750
52025100
KU 13,5/750
52025110
KU 16/950
52025120
KU 21/1125
51730040
KU 21/13,525
52025130
KU 29/13,525
51730050
KU 29/1625
52025140
KU 36/1625
52025150
KU 36/2125
52025050
KU 36/2925
52025160
KU 42/2125
52025170
KU 42/2925
52025060
KU 42/3625
52025180
KU 48/2925
52025190
KU 48/3625
52025070
KU 48/4225
SKINDICHT® KUS
52025040
KUS 9/750
51730060
KUS 11/950
51730070
KUS 13,5/1150
51730080
KUS 16/13,550
SKINDICHT® KUK
51730020
KUK 13,5/950
51730025
KUK 16 /950
51730030
KUK 16/1150
51730035
KUK 21/13,550
51730090
KUK 21/1650
51730100
KUK 29/2125
51730110
KUK 36/2925

Faydalar

  • Mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar
  • Maksimum mekanik stabilite için cam elyaf ile güçlendirilmiş

Uygulama alanı

  • Makineler
  • Cihazlar
  • Muhafazalar

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi
  • Birinci rakam: Dış dişli
    İkinci rakam: İç dişli

Ürün yapısı

  • SKINDICHT® KU, altı köşeli ve yassı dizayn (1)
  • SKINDICHT® KUS, altı köşeli ve yüksek dizayn (2)
  • SKINDICHT® KUK tırtıklı (3)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği

  • Açık gri (RAL 7035)

Malzeme

  • Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.