SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR, farklı sıkıştırma aralıkları için çentikli conta halkaları, farklı kablo çaplarına uyarlanabilen halkalar

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüDış çap x delikler (mm)Kalınlık (mm)Dış çap (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® E
52005780
E 913,5 x 5/85.513.5250
52003690
E1116,5 x 7/10/12,56.016.5250
52003700
E 13,518,5 x 7/10,5/13/166.518.5250
52003710
E 1620,5 x 8/10,5/13,5/167.520.5250
52003720
E 2126,0 x 11/15/18/208.026.0100
52003730
E 2935,0 x 19/23/27/319.535.0100
52003740
E 3645,0 x 25/28/31/3512.045.050
52005790
E 4252,0 x 35,5/39/42,5/4614.052.050
52005800
E 4857,0 x 40,5/44/47/50,514.057.050

Faydalar

  • Birden fazla sıkma aralığı için bir conta
  • Bir bıçak yardımıyla çeşitli kesimlerin kolayca ayrılması.

Uygulama alanı

  • SKINDICHT® kablo rakorları için montaj sızdırmazlık contası

Not

  • Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta

Renk seçeneği

  • Siyah

Malzeme

  • CR

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.