SKINDICHT® O-ring FKM PG

SKINDICHT® FKM PG O-ring, yüksek sıcaklıklar için, yağlara, solventlere, asitlere ve kimyasallara dayanıklı, PG dişli conta halkası

Kimyasallara dayanıklıAside dayanıklıIsı dayanımı

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüİç çap x kalınlık çapı (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® O-ring FKM
52023607
PG 710.0 x 1.5100
52122011
PG 913.0 x 1.5100
52023602
PG 1116.0 x 1.5100
52023601
PG 13,518.0 x 1.5100
52023603
PG 1620.0 x 1.550
52023604
PG 2126.0 x 2.050
52023606
PG 2934.0 x 2.050
52023608
PG 3644.0 x 2.025
52023609
PG 4250.0 x 2.025
52023611
PG 4855.0 x 2.025

Faydalar

  • Yüksek sıcaklıklar için
  • Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı

Uygulama alanı

  • Bir rakor veya benzeri bileşenlerin bağlantı dişinde yabancı nesneler ve sıvılara karşı güvenilir bir sızdırmazlık için.

Not

  • Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta

Renk seçeneği

  • Yeşil

Malzeme

  • FKM

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.