SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, tesisat yüksekliğini azaltmak için, çentikli conta halkalı, korozyona ve tuzlu suya dayanıklı açılı kablo rakoru

Korozyona dayanıklıAlan gereksinimiSağlam

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüA (mm)mm olarak BG mmØ B mmMonteli sızdırmazlık contası ØF (mm)Genel uzunluk, C mmThread length D mmSW1/SW2 mmAdet / Paket
SKINDICHT® RWV
52004180
PG 720,581415,3526.08,515.0 / 13.025
52004190
PG 923,5101718,35/828.09,518.0 / 15.025
52004200
PG 1126122021,97/10/12,531.51021.0 / 18.025
52004210
PG 13,528,51422247/10,5/13/1634.510,523.0 / 20.025
52004220
PG 1631162426,18/10,5/13,5/1635.51126.0 / 22.010
52005420
PG 2133,5213032,511/15/18/2042.511,532.0 / 28.010
52004225
PG 294330404219/23/27/3149.01341.0 / 37.010
SKINDICHT® RWV, E+D olmadan
52024020
PG 720,5-1415,3-20.28,515.0 / 13.025
52023970
PG 923,5-1718,3-21.89,518.0 / 15.025
52023980
PG 1126-2021,9-24.91021.0 / 18.025
52023990
PG 13,528,5-2224-27.410,523.0 / 20.025
52024000
PG 1631-2426,1-28.51126.0 / 22.010
52024010
PG 2133,5-3032,5-34.811,532.0 / 28.010
52024015
PG 2943-4042-41.21341.0 / 37.010

Faydalar

  • Gerilme önleyici
  • Oyulmuş sızdırmazlık halkası ile kapatılmıştır
  • Korozyona dayanıklı
  • Uygulamada yer tasarrufu
  • Deniz suyuna karşı dayanıklı

Uygulama alanı

  • Açılı rakorlar, kabloların gövde duvarına paralel olarak çalışmak zorunda olduğu alanlarda kullanılmaktadır.
  • Elektrik motoru üretimi
  • Makine ve ekipman üretimi
  • Fabrika mühendisliği
  • Işık ve ses uygulamaları

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Not

  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
  • Diğer SKINDICHT® veya SKINTOP® vida bağlantılarıyla birlikte kullanım için çentikli contası (E) ve sıkıştırma vidası (D) olmayan SKINDICHT® RWV ürünümüzü sunuyoruz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme

  • Gövde: çinko pres döküm Sıkma vidası ve altıgen somun: nikel kaplı pirinç Monteli sızdırmazlık contası: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 55

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +80 °C
    Gömülü sızdırmazlık halkası olmadan: -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.