SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, geniş çaplı kablolar için yüksek gerilme önleyicili ve çentikli conta halkalı, sağlam, nikel kaplı pirinç PG kablo rakoru

Optimum destek elemanıSağlam

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmKurulum için maks. montaj boyutu (mm)SW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® SHZ
52005590
PG 75 - 52114.0 / 15.030.0550
52005600
PG 95 - 82517.0 / 17.034.0650
52000930
PG 117 - 102820.0 / 20.035.0625
52000940
PG 13,57 - 133222.0 / 22.040.06,525
52000950
PG 168 - 163524.0 / 24.042.06,525
52000960
PG 2111 - 204630.0 / 30.047.0725
52000970
PG 2918 - 275840.0 / 41.053.0810
52000980
PG 3624 - 357050.0 / 50.061.0910
52005610
PG 4230 - 42,57857.0 / 57.066.0105
52005620
PG 4836 - 478664.0 / 64.068.0105
SKINDICHT® SHZ-XL
52023717
PG 95 - 82517.0 / 17.043.01050
52023718
PG 117 - 102820.0 / 20.044.01025
52023719
PG 13,57 - 133222.0 / 22.048.51025
52023720
PG 168 - 163524.0 / 24.050.51025
52024840
PG 2111 - 204630.0 / 30.055.01125
52025530
PG 2918 - 315840.0 / 41.060.01310
52023721
PG 3624 - 357050.0 / 50.067.01310
52023722
PG 4230 - 42,57857.0 / 57.071.0145
52023723
PG 4836 - 478664.0 / 64.073.0145

Faydalar

  • Çeşitli kablo çapları için uygun monteli sızdırmazlık sızdırmazlık contası ile
  • Yüksek gerilme önleyici
  • Sağlam
  • Büyük dış çaplı kablolar için

Uygulama alanı

  • Geniş kablo çaplarında, güvenilir gerilim azaltması için kompakt pirinç kablo rakoru.

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Not

  • SKINDICHT® SHZ-XL SKINDICHT® SHZ ile benzerdir, ama kalın duvarlar için uzatılmış bağlantı dişi vardır
  • Ek aksesuarlar için bkz. SKINDICHT® EV
  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç Sızdırmazlık: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 55

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.