SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ, zorlu koşullar için yüksek mekanik stabiliteli ve gerilme önleyicili, çentikli conta halkalı PG pirinç kablo rakoru

Geniş sıkma aralığıOptimum destek elemanıSağlam

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmKurulum için maks. montaj boyutu (mm)SW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® SKZ
52004280
PG 96 - 82417.0 / 17.030.0650
52004290
PG 118 - 122720.0 / 21.030.0650
52004300
PG 13,512 - 143022.0 / 22.034.06,525
52004310
PG 1613 - 163324.0 / 24.035.06,525
52004320
PG 2115 - 204230.0 / 30.041.0725
52005570
PG 2920 - 275840.0 / 41.046.0810
SKINDICHT® SKZ-XL
52005575
PG 96 - 82417.0 / 17.039.01550
52005576
PG 118 - 122720.0 / 21.039.01550
52005577
PG 13,512 - 163022.0 / 22.042.51525
54000043
PG 1613 - 163324.0 / 24.043.51525
54000011
PG 2115 - 204230.0 / 30.049.01525
54000098
PG 2920 - 275840.0 / 41.053.01510

Faydalar

  • Çeşitli kablo çapları için uygun monteli sızdırmazlık sızdırmazlık contası ile
  • Yüksek gerilme önleyici
  • Yüksek mekanik dayanım

Uygulama alanı

  • Sert çalışma koşulları için çift mandallı gerilme önleyici kablo rakorları
  • Şantiyeler
  • Fabrika mühendisliği
  • Elektrik motoru üretimi

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Not

  • SKINDICHT® SHZ-XL SKINDICHT® SKZ ile benzerdir, ama kalın duvarlar için uzatılmış bağlantı dişi vardır
  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
  • Ek aksesuarlar için bkz. SKINDICHT® EV

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 55

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.