SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL, dahili konik konturlu düz kablo rakoru; kablo flanşı özellikle büyük düz kablolarda evrensel olarak kullanılabilir

Sağlam

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüKablo geçiş uzunluğu x genişlik mmBoyutlar: U x G x Y (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® FL
52008010
FL 170 x 12 + 63 x 745.0 x 35.0 x 95.01
52008020
FL 249 x 4,545.0 x 35.0 x 95.01
52008030
FL 349 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5)45.0 x 35.0 x 95.01
52008040
FL 463 x 12,0 (+0,2)45.0 x 35.0 x 95.01
52008050
FL 570 x 1245.0 x 35.0 x 95.01

Faydalar

  • Conta profilleri pek çok sorunun çözülmesine olanak sağlar
  • Çeşitli yassı ve yuvarlak kablolar aynı zamanda içeri döşenebilir
  • Muhafazanın üst parçasının içinde yer alan konik kenarın içine yerleştirilmiş contalar kablo üzerine baskı yapar.

Uygulama alanı

  • Kablo flanşı asıl amacı geniş yassı kablolar olmak üzere evrensel olarak farklı şekilde kullanılabilir.
  • Asansörler
  • Konveyör sistemleri
  • Vinç ve taşıma makineleri
  • Enerji zincirleri

Not

  • Profesyonel olarak ve doğru şekilde montaj yapıldığında, IP 65 koruma sınıfına ulaşılabilir
  • Uygun yassı kablolar için, bkz. iç mekân uygulamaları için ÖLFLEX® LIFT F ve dış mekân uygulamaları için ÖLFLEX® CRANE F

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme

  • Gövde: alüminyum, özel işlenmişalaşım Vida ve yaylı rondelalar: çinko kaplı çelik Conta: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 65

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.