SKINMATIC® GB-M

SKINMATIC® GB-M, Delme ve aynı zamanda metrik diş açmak için

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüDelme uzunluğu (mm)Genel uzunluk, C (mm)
SKINMATIC® GB-M
61791282M 32 x 1,528150.0
61791283M 40 x 1,528170.0
61791284M 50 x 1,532190.0

  • RoHS direktifine tabi değildir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama : Matkap

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000945
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Matkap

Malzeme

  • HSSE

Uygulama alanı

  • Metrik diş açmak için.