SKINMATIC® KB-M

SKINMATIC® KB-M, özellikle ince bileşenlerde eşzamanlı göbek açma ve metrik diş kesme için metrik montaj aleti

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüDelme uzunluğu (mm)Genel uzunluk, C (mm)
SKINMATIC® KB-M
61791274M 12 x 1,530130.0
61791275M 16 x 1,535150.0
61791276M 20 x 1,540165.0
61791277M 25 x 1,545185.0

  • RoHS direktifine tabi değildir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama : Matkap

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000945
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Matkap

Malzeme

  • HSSE

Uygulama alanı

  • Aynı anda karotiyerle delmek ve metrik diş açmak için. İnce makine parçaları ve saclar için uygundur.