SKINTOP® DIX-M
SKINTOP® DIX-M, NBR çoklu conta ara parçaları, daha yüksek kapatma yoğunluğu sayesinde küçük parça üretimine ve muhtelif kabloların sokulmasına imkan tanır
Faydalar
- Bir rakor içine birkaç kabloyu kolay sokma
- Daha yüksek paketleme yoğunluğu daha küçük parça yapımı sağlar
Uygulama alanı
- For use in SKINTOP® cable glands
- A sealing ring with several holes is used in place of the inner sealing insert
- SKINTOP® DIX-M FKM yağa, suya, kostiklere, asitlere, solventlere vb. karşı dayanıklı
Not
- IP 68, tüm açıklıklar kapatıldığında ve tüm delikler en uygun şekilde doldurulduğunda, yani nominal çaplı ve/veya SKINTOP® DIX-DV conta tapalı kablolar kullanıldığında elde edilebilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
-
Talep üzerine
- Özel şekiller
-
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005)
-
Malzeme
- NBR
- FKM
-
Koruma sınıfı
- IP 54
-
Sıcaklık aralığı
- -50°C ila +100°C
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.