SKINTOP® DV-M
SKINTOP® DV-M, çoklu conta ara parçaları, muhafazaya nem girmesini önler, kullanılmayan bağlantı noktalarını korur
Faydalar
- Muhafazaya nemin girmesini önler
Uygulama alanı
- These seals are placed into the sealing ring of the SKINTOP® cable glands
- Hazırlıklar
- Kullanılmayan bağlantı noktalarının koruması
Not
- Profesyonel olarak ve doğru şekilde montaj yapıldığında, IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
-
Renk seçeneği
- Siyah
-
Malzeme
- CR
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.