SKINTOP® SD-M
SKINTOP® SD-M, çoklu conta ara parçaları, muhafazaya toz ve kir girmesini önler, kullanılmayan bağlantı noktalarını korur
Faydalar
- Muhafazaya toz ve kirin girmesini önler
Uygulama alanı
- This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland
- Hazırlıklar
- Kullanılmayan bağlantı noktalarının koruması
Not
- Sökmeden, kabloyu içinden iterek işlemesi kolay
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
-
Renk seçeneği
- Siyah
-
Malzeme
- PE köpük
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.