SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, çoklu conta ara parçaları, muhafazaya toz ve kir girmesini önler, kullanılmayan bağlantı noktalarını korur

Montaj süresiOptimum destek elemanı

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüPL_DYN_DURCHMESSERYükseklik (mm)Adet / Paket
SKINTOP® SD-M
54113100
SD-M 1211.52.0100
54113110
SD-M 1615.02.0100
54113120
SD-M 2020.02.0100
54113130
SD-M 2525.02.050
54113140
SD-M 3230.02.050
54113150
SD-M 4040.02.025
54113160
SD-M 5049.02.025
54113170
SD-M 6358.02.025

Faydalar

  • Muhafazaya toz ve kirin girmesini önler

Uygulama alanı

  • Toz koruması, kablo rakorunun başlıklı somunun altına yerleştirilir
  • Hazırlıklar
  • Kullanılmayan bağlantı noktalarının koruması

Not

  • Sökmeden, kabloyu içinden iterek işlemesi kolay
  • Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Renk seçeneği

  • Siyah

Malzeme

  • PE köpük

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.