SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, çift lamel contalı pirinç kablo rakoru, daha hızlı çalışma, düşük direnç, 360° blendajlı kontak, basit montaj

  • YENİ: Şimdi M20x1,5 boyutunda da temin edilebilir
  • Büyük çaplı kabloların daha kolay montajı için yenilikçi çift lamel conta ile SKINTOP® MS-M boyutları 75 x 1,5 ila 110 x 2.

DayanıklılıkVoltajParazit sinyalleriIsı dayanımı

CECULUSVDEDNV

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüDış çap (mm), ... ila ...Örgü üzerinde minimum çap (mm)SW wrench size mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112507
M 20 x 1,57.0 - 13.0324825
53112676
M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
53112677
M 32 x 1,511.0 - 21.083695
53112678
M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
53112679
M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
53112680
M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
53112681
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
53112501
M 75 x 1,553.0 - 63.02595151
53112500
M 75 x 1,5 plus58.0 - 68.02595151
53112503
M 90 x 266.0 - 78.040115201
53112505
M 110 x 276.0 - 88.050135251
53112504
M 110 x 2 plus86.0 - 98.050135251

Faydalar

  • En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
  • Herhangi bir başka karşılaştırılabilir sistemden daha hızlı
  • Başka bir bağlantıya kablo ekranını devam ettirmek için de uygundur
  • Basit ve güvenilir
  • Kablo hizalanırken en üst düzey montaj serbestliği

Uygulama alanı

  • Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
  • Otomasyon sistemleri
  • Yüksek güçlü sürücüler
  • Frekans dönüştürücüler
  • Konveyör ve taşıma sistemleri

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Başlıklı somun: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid EMC fırçası: Pirinç tel Conta: Elastomer O-ring: Elastomer

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila +100°C
  • Statik: -40°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.