SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, nickel-plated brass cable gland with low resistance 360° screen contact, fast and simple assembling
- Demiryolu uygulamaları için
- Hazard Level: HL 3
Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | Ø F mm | Örgü üzerinde minimum çap (mm) | SW wrench size mm | Genel uzunluk, C mm | Thread length D mm | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112547
| M 63 x 1,5 | 34 - 45 | 20 | 67 | 61.3 | 15 | 1 |
Faydalar
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
- En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
- Herhangi bir başka karşılaştırılabilir sistemden daha hızlı
- Maksimum güvenilirlik
- Kablo hizalanırken en üst düzey montaj serbestliği
Uygulama alanı
- Metrolar ve trenler
- Otomasyon sistemleri
- Yüksek güçlü sürücüler
- Frekans dönüştürücüler
- Konveyör ve taşıma sistemleri
Norm referansları / Onaylar
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Malzeme
- Body: nickel plated brass
Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
EMC-brush: brass wire
Sealing: special elastomere
O-ring: special elastomere
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.