SKINTOP® MS-HF-M
SKINTOP® MS-HF-M, halogen-free nickel-plated brass cable gland with maximum reliability
- Demiryolu uygulamaları için
- Hazard Level: HL 3
Faydalar
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
- En uygun gerilim azaltma
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
- Maksimum güvenilirlik
Uygulama alanı
- Metrolar ve trenler
- Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
- İnsanların ve diğer eşyaların güvenliğinin ilk sırada olduğu her yerde
Norm referansları / Onaylar
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: UL 94 V 0'a uygun halojensiz poliamid Conta: Özel elastomer O-ring: Özel elastomer
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.