SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX toz koruması

Montaj süresiDayanıklılık

CEEXIECEx

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüGörünür yükseklik (mm)Adet / Paket
SKINTOP® SDV-M ATEX
54113002
M 12 ATEX3.050
54113012
M 16 ATEX3.050
54113022
M 20 ATEX3.550
54113032
M 25 ATEX3.550
54113042
M 32 ATEX4.025
54113052
M 40 ATEX4.025
54113062
M 50 ATEX4.510
54113072
M 63 ATEX4.55

Faydalar

  • Patlama riski olan bölgeler için kalıcı ve güvenli sızdırmazlık
  • Montajı kolay
  • Yüksek koruma derecesi

Uygulama alanı

  • SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH veya SKINTOP® K-M ATEX plus ile birlikte kullanım için SKINTOP® SDV-M (mavi)
  • Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D

Not

  • Yüksek patlama riski olan dış bölgeler; SKINTOP® ST-M ve SKINTOP® MS-M ile birlikte kullanım için de uygundur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Dikkat

  • Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Malzeme

  • CR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +70 °C
    Kısa süre: en fazla +90 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.