SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX toz koruması

Montaj süresiDayanıklılık

CEEXIECEx

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüGörünür yükseklik (mm)Paket Miktarı
SKINTOP® SDVR-M ATEX
54113013
M 16 ATEX4.050
54113023
M 20 ATEX5.050
54113033
M 25 ATEX5.050
54113043
M 32 ATEX5.525

Faydalar

  • Patlama riski olan bölgeler için kalıcı ve güvenli sızdırmazlık
  • Montajı kolay
  • Yüksek koruma derecesi

Uygulama alanı

  • SKINTOP® MSR-M ATEX veya SKINTOP® KR-M ATEX plus ile birlikte kullanım için SKINTOP® SDVR-M (mavi)
  • Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D

Not

  • Yüksek patlama riski olan dış bölgeler; SKINTOP® STR-M ve SKINTOP® MSR-M ile birlikte kullanım için de uygundur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Dikkat

  • Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Malzeme

  • CR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +70 °C
    Kısa süre: en fazla +90 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.