SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, yüksek mekanik gerilme altında kalıcı bükülme koruması sağlayan dayanıklı kablo rakoru

Yüksek mekanik gerilme altında kalıcı bükülme koruması

Kimyasallara dayanıklı Geniş sıkma aralığı Optimum destek elemanı Sağlam Aside dayanıklı Dayanıklılık Isı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsü Ø F mm Thread length D mm SW wrench size mm Genel uzunluk, C mm Adet / Paket
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6,5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5.0 6,5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25

Faydalar

  • Yüksek mekanik dayanım
  • Uzun kullanım ömrü
  • En uygun gerilim azaltma
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları
  • Maksimum güvenilirlik

Uygulama alanı

  • Mekanik dayanıklılığın önemli olduğu alanlarda
  • Taşınabilir ekipmanlar
  • Şantiyeler
  • Makine ve ekipman üretimi
  • Tipik uygulama alanları
    - Çelik ve cam işleri
    - Çimento ve seramik işleri
    - Dökümhaneler
    - Gemi inşa sanayi
    - Fırın yapımı

Norm referansları / Onaylar

  • Normal kullanım altında hareket ettirilen elektrikli cihazlar ve makineler için olan kablolar VDE 0700-1 uyarınca gerektiği gibi aşırı bükülmelere karşı korunmalıdır

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • M32 x 1,5 talep üzerine

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
  • Paslanmaz çelikten yapılmış spiral - yaylar

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila + 100°C
  • Statik: -40°C ilâ +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.