SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL
SKINTOP® GRIP-M - Zorlu uygulama koşullarına yönelik, yuvalı, kelepçeli gerilme önleyici kablo rakoru
NEU: Şimdi XL bağlantı dişi ile de temin edilebilir
Faydalar
- Kabloları bükülmeye veya yerinden çıkmaya karşı korur
- Yüksek gerilme önleyici
- Yüksek mekanik gerilme için
- Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması
Uygulama alanı
- Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
- Taşınabilir ekipmanlar
- Şantiyelerde makineler ve sistemler
- Vinç ve taşıma makineleri
- Elektrikli araçlar için şarj alt yapısı
Norm referansları / Onaylar
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
- IEC 62196-1'e göre test edildi: Elektrikli araçlarda kondüktif şarj
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
-
Dikkat
- Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü
-
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
-
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
-
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila + 100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.