SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, özellikle kalın duvarlar için geniş ve değişken sıkma aralıklarına sahip, metrik, nikel kaplı pirinç kablo

IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!

Kimyasallara dayanıklıKorozyona dayanıklıMekanik dayanımOptimum destek elemanıAside dayanıklıIsı dayanımıOnay sertifika çeşitleri

CECULUSVDEcRUusDNV

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® MS-M-XL
53112005
M 12 x 1,53.5 - 7.01632.012100
53112015
M 16 x 1,54.5 - 10.02038.01250
53112025
M 20 x 1,57 - 13.02441.01250
53112035
M 25 x 1,59 - 17.02942.51225
53112045
M 32 x 1,511 - 21.03651.51525
53112055
M 40 x 1,519 - 28.04554.51510
53112065
M 50 x 1,527 - 35.05460.5155

Faydalar

  • Özellikle kalın duvarlar için
  • Maksimum güvenilirlik
  • En uygun gerilim azaltma
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

  • Daha kalın duvarlı uygulamalar için uzun bağlantı dişli
  • Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
  • Kimya endüstrisi
  • Ölçüm ve kontrol teknolojisi
  • Makine ve ekipman üretimi

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila +100°C
  • Statik: -40°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.