SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, 98mm'ye kadar kablo çapları için pirinç kablo rakoru, mekanik ve kimyasal stabilitenin kritik olduğu alanlar için

  • Kurşunsuz varyant olarak da temin edilebilir - kurşunsuz ürünler, ürün numarasını takiben LF ile biter
  • IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!

Kimyasallara dayanıklıKorozyona dayanıklıMekanik dayanımOptimum destek elemanıAside dayanıklıIsı dayanımıOnay sertifika çeşitleri

CECULUSVDEcRUusDNV

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,53.5 - 7.01626.56,5100
53112010
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112020
M 20 x 1,57 - 13.02437.0850
53112030
M 25 x 1,59 - 17.02938.5825
53112040
M 32 x 1,511 - 21.03645.5925
53112116
M 32 x 1,5 PLUS19 - 28.04548.0910
53112050
M 40 x 1,519 - 28.04548.0910
53112060
M 50 x 1,527 - 35.05455.5105
53112070
M 63 x 1,534 - 45.06767.0155
53112080
M 63 x 1,5 plus44 - 55.07565.5155
53112510
M 75 x 1,558 - 68.095105.0151
53112512
M 90 x 266 - 78.0115135.5201
53112514
M 110 x 286 - 98.0135154.0251
SKINTOP® MS-M - Kurşunsuz pirinç model
53112000LF
M 12 x 1,53.5 - 7.01626.56,5100
53112010LF
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112020LF
M 20 x 1,57 - 13.02437.0850
53112030LF
M 25 x 1,59 - 17.02938.5825
53112040LF
M 32 x 1,511 - 21.03645.5925
53112050LF
M 40 x 1,519 - 28.04548.0910
53112060LF
M 50 x 1,527 - 35.05455.5105
53112070LF
M 63 x 1,534 - 45.06767.0155

Faydalar

  • Çok çeşitli özellikler sayesinde geniş uygulama aralığı için ikna edici ürün.
  • Mümkün olan en iyi sızdırmazlık koruma sınıfı IP 68 (10 bar) ve IP 69 sağlar.
  • Esnek lameller sayesinde optimum çekiş yükü hafifletme.
  • 98 mm'ye kadar farklı kablo dış çapları için geniş, değişken sıkıştırma bölgesi.
  • M 75 x 1,5 ila M 110 x 2 boyutlarda yenilikçi, çift lamel sepet montajı kolaylaştırır ve ağır kablolarda kaldırma etkisi önler.

Uygulama alanı

  • Bir mahfazaya iletkenin sızdırmazlığı ve gerilme önleyici sokulması için.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Sıcaklık aralığına dikkate alınarak dış mekan için uygundur.

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.
  • "PLUS" ekli ürün adlarında, sıkıştırma bölgesi en yüksek diş boyutuna karşılık gelir. Genişletilmiş sıkıştırma bölgesi sabit bağlantı dişi ile daha büyük çaplı iletkenlerin takılmasına olanak sağlar.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Sertifikalar

  • VDE, UL ve DNV ruhsatları M75x1,5 boyutuna kadar geçerlidir

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila +100°C
  • Statik: -40°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.