SKINTOP® MSR-M-XL
SKINTOP® MSR-M-XL, özellikle kalın duvarlar için değişken sıkma aralıklarına ve daralan conta ara parçasına sahip metrik kablo rakoru
IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!
Faydalar
- Özellikle kalın duvarlar için
- Maksimum güvenilirlik
- En uygun gerilim azaltma
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
Uygulama alanı
- Daha küçük dış çapta kabloların sızdırmazlığını sağlamak için redüksiyonlu conta iç kısım ile.
Norm referansları / Onaylar
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
-
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21 -
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
-
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila + 100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.