SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MS-M, daraltıcı conta ara parçalı pirinç kablo rakoru, mekanik ve kimyasal stabilitenin kritik olduğu alanlar için

  • Büyük çaplı kabloların daha kolay montajı için yenilikçi çift lamel conta ile SKINTOP® MSR-M 75 x 1,5.
  • IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!

Kimyasallara dayanıklı Korozyona dayanıklı Mekanik dayanım Optimum destek elemanı Aside dayanıklı Isı dayanımı Onay sertifika çeşitleri

CE CULUS cRUus DNV

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsü Ø F mm SW wrench size mm Genel uzunluk, C mm Thread length D mm Adet / Paket
SKINTOP® MSR-M
53112100
M 12 x 1,5 2 - 5.0 16 26.5 6,5 100
53112110
M 16 x 1,5 2 - 7.0 20 33.0 7 100
53112120
M 20 x 1,5 5 - 10.0 24 37.0 8 50
53112130
M 25 x 1,5 6 - 13.0 29 38.5 8 25
53112140
M 32 x 1,5 7 - 15.0 36 45.5 9 25
53112150
M 40 x 1,5 15 - 23.0 45 48.0 9 10
53112160
M 50 x 1,5 22 - 29.0 54 55.5 10 5
53112170
M 63 x 1,5 28 - 39.0 67 61.3 15 5
53112511
M 75 x 1,5 53 - 63.0 95 105.0 15 1
53112515
M 110 x 2 76 - 88.0 135 154.0 25 1

Faydalar

  • Maksimum güvenilirlik
  • En uygun gerilim azaltma
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila + 100°C
  • Statik: -40°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.