SKINTOP® FLAT

Yassı kablo için yalıtım elemanına sahip kablo rakoru

Yassı kablo rakoru

IP68 ile tüm klemens alanı boyunca yenilikçi, patentli bir conta konstrüksiyonu mümkün

Kimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıHalojen içermeyenMekanik dayanımMontaj süresiSağlamIsı dayanımıUV-dayanım

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüKablo genişliği min. / maks. mmKablo kalınlığı min. / maks. mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
53119375
M 25 x 1,511 - 163 - 62937.585
53119376
M 32 x 1,515 - 203 - 73642.295
53119377
M 40 x 1,518 - 283 - 94549.595
53119378
M 50 x 1,526 - 335 - 115452.0105
53119379
M 63 x 1,534 - 404,5 - 86761.3151
53119391
M 63 x 1,5 plus34 - 427 - 1367-151

Faydalar

  • Özel olarak tasarlanan yalıtım elemanı, çok yüksek bir IP koruma sınıfını mümkün kılmaktadır
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları
  • Hem köşeli, hem de yuvarlak kablo kontürleri için uygundur
  • Yassı kabloda eşit güç dağılımı
  • Halojen içermeyen

Uygulama alanı

  • Yassı kablolar için
  • Konveyör ve taşıma sistemleri, kapalı alan vinçleri ve yüksek raf depoları
  • Asansörler
  • Kablo arabası sistemleri
  • Dalgıç pompalar

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Teknik verilerde DIN IEC 62444 baz alınmıştır

Dikkat

  • Sıkma torkları için montaj kılavuzuna bakınız

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid
  • Conta: NBR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.