SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC, düz yüzeyli, kompakt tasarımlı, tuzlu suya dayanıklı, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru

  • Kompakt tasarımlı paslanmaz çelik versiyon
  • En uygun EMC koruması

Yiyecek & İçecekDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıHalojen içermeyenMekanik dayanımParazit sinyalleriIsı dayanımı

CECULUScRUusECOLABNSF

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® INOX SC
53806720
M 12 x 1,54 - 71629.36,55
53806722
M 16 x 1,56 - 102032.475
53806724
M 20 x 1,57 - 132435.585
53806726
M 25 x 1,59 - 172939.285
53806728
M 32 x 1,511 - 213644.695

Faydalar

  • Pürüzsüz yüzeyler - kenarsız
  • Kompakt tasarımı
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları
  • Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
  • Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir

Uygulama alanı

  • Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
  • İlaç endüstrisi
  • Yiyecek endüstrisi (ürün içermeyen bölge, sıçrama bölgesi)
  • Kara ve açık deniz uygulamaları
  • Şişeleme tesisleri ve bira işletmeleri

Norm referansları / Onaylar

  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • DIN EN 1672-2
    Makine tasarımı için kılavuz
  • ECOLAB®
    Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
  • NSF/ANSI 169
    Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Malzeme

  • Gövde: paslanmaz çelik - V4A
    (1.4404 / 316L)
    Ek parça: Polyamid
    Conta: Silikon
    O-ring: Silikon
  • Halojen içermeyen

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.