SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, düz yüzeyli, kompakt tasarımlı, tuzlu suya dayanıklı, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru

  • Kompakt tasarımlı paslanmaz çelik versiyon
  • Gıda üretiminde sıçrama bölgesinde kullanım için

Yiyecek & İçecekDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıHalojen içermeyenMekanik dayanımIsı dayanımı

CECULUScRUusECOLABNSF

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® INOX
53806739
M 12 x 1,54 - 71629.36,55
53806740
M 16 x 1,56 - 102032.475
53806741
M 20 x 1,57 - 132435.585
53806742
M 25 x 1,59 - 172939.285
53806743
M 32 x 1,511 - 213644.695
53806744
M 40 x 1,519 - 284551.295
53806745
M 50 x 1,527 - 355456.2105
SKINTOP® INOX-R
53806749
M 12 x 1,53 - 51629.36,55
53806750
M 16 x 1,55 - 72032.475
53806751
M 20 x 1,56 - 102435.585
53806752
M 25 x 1,57 - 132939.285
53806753
M 32 x 1,58 - 153644.695
53806754
M 40 x 1,515 - 234551.295
53806755
M 50 x 1,522 - 295456.2105

Faydalar

  • Korozyona dayanıklı
  • Deniz suyuna karşı dayanıklı
  • Pürüzsüz yüzeyler - kenarsız
  • Kompakt tasarımı
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

  • Kara ve açık deniz uygulamaları
  • Şişeleme tesisleri ve bira işletmeleri
  • Yiyecek endüstrisi (ürün içermeyen bölge, sıçrama bölgesi)

Norm referansları / Onaylar

  • ECOLAB®
    Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
  • DIN EN 1672-2
    Makine tasarımı için kılavuz
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169
    Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme

  • Gövde: paslanmaz çelik - V4A
    (1.4404 / 316L)
    Ek parça: Polyamid
    Conta: Silikon
    O-ring: Silikon
  • Halojen içermeyen

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.