SKINTOP® ST-HF-M

Halojensiz plastik kablo rakoru

SKINTOP® ST-HF-M, halojensiz metrik plastik kablo rakoru, yüksek derecede alev geciktirici ve kendi kendine alev söndürebilir, maksimum güvenilirlik sağlar

  • Demiryolu uygulamaları için
  • Hazard Level: HL 3

Ray Kimyasallara dayanıklı Alev geciktirici Geniş sıkma aralığı Halojen içermeyen Onay sertifika çeşitleri

CE VDE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsü Ø F mm SW (mm) Genel uzunluk, C mm Diş uzunluğu, D (mm) Adet / Paket
SKINTOP® ST-HF-M ışık grisi
53111407
M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30.0 8 100
53111417
M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34.0 8 100
53111427
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111437
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111447
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111457
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111467
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111477
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-HF-M siyah
53111408
M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30.0 8 100
53111418
M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34.0 8 100
53111422
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111438
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111448
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111458
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111468
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111478
M 63 x 1,5 34 - 45 66 70.0 12 5

Faydalar

  • Maksimum güvenilirlik
  • UL 94 V0 uyarınca son derece alev geciktirici
  • Tamamen halojensiz (sızdırmazlık malzemesi dahil)
  • Kendi kendini söndüren, damlama yok
  • Sürekli titreşim koruması

Uygulama alanı

  • Metrolar ve trenler
  • İnsanların ve diğer eşyaların güvenliğinin ilk sırada olduğu her yerde
  • Kamu binaları
  • Havalandırma sistemleri
  • Tünel yapımı

Norm referansları / Onaylar

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • EN 60695-2-1/1 +960°C'ye göre filaman testi

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Renk seçeneği

  • RAL 7035 ışık grisi
  • RAL 9005 siyah/UV dirençli

Malzeme

  • Gövde: Poliamid Conta: Özel elastomer O-ring: Özel elastomer

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • Statik: -40°C ila +100°C
  • Dinamik: -20°C ilâ +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.