SKINTOP® FIRÇA EKLENTİSİ

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, kesme köşeleri ve gözle görünür büyük blendajlı kontağı bulunan, kolay sökülebilir, sadece EMC eklentisi

  • SKINTOP ® ST(R)-M poliamit kablo rakorları için yenilikçi EMC eklenti.
  • Dünyanın ilk patentli aktif EMC kilitleme somunu!

DayanıklılıkVoltajParazit sinyalleriIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüÖrgü üzerinde minimum çap (mm)SW wrench size mmThread length D mmAdet / Paket
54110839
M 12 x 1,54241025
54110840
M 16 x 1,54241025
54110841
M 20 x 1,54241010
54110842
M 25 x 1,55301010
54110843
M 32 x 1,56391210
54110844
M 40 x 1,51047125
54110845
M 50 x 1,51256125
54110846
M 63 x 1,51666121

Faydalar

  • En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
  • Optimum EMC temasını garanti edecek şekilde, muhafaza veya anahtar dolaplarının yalıtım tabakasından kenar kesimlerini kesme
  • Kolay sökme
  • Görünür, büyük ölçekli ekran teması
  • Basit ve güvenilir

Uygulama alanı

  • Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
  • Montaj deliklerinden geçme sırasında EMC teması için
  • Kontrol kabini üretimi
  • Otomasyon sistemleri
  • Konveyör ve taşıma sistemleri

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21
  • SKINTOP® ST-M torklarını uygulayın

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç EMC fırçası: pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -70°C ila +200°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.