SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Hareketli makine parçalarında kullanım için bükülme koruma spiraline sahip pirinç kablo rakoru.

Yüksek mekanik gerilme altında kalıcı bükülme koruması

Kimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkVoltajParazit sinyalleriIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmThread length D mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmAdet / Paket
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,53.5 - 7.06,51665.025
53806760
M 16 x 1,54.5 - 10.072079.025
53806761
M 20 x 1,57 - 13.082495.025
53806762
M 25 x 1,59 - 17.0829109.025
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,52 - 5.06,51665.025
53806770
M 16 x 1,52 - 7.072079.025
53806771
M 20 x 1,55 - 10.082495.025
53806772
M 25 x 1,56 - 13.0829109.025

Faydalar

  • Bükülme koruma spirali, bağlı olan kablonun aşırı bükülmesini ve kırılmasını önler.
  • Paslanmaz çelik spiral özel yapısı, yüksek sayıda bükme döngüsü sağlar.
  • Farklı kablo dış çapları için geniş, değişken sıkıştırma bölgesi.
  • O-ring ve conta halkası sayesinde mümkün olan en iyi sızdırmazlık, koruma sınıfı IP 68 (10 bar) ve IP 69 sağlar.

Uygulama alanı

  • Özellikle hareketli makine parçaları için.
  • Yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Dış mekan için uygun.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Daha küçük çaplı iletkenlerin sızdırmazlığı için azaltma sızdırmazlık elemanı olan "R" versiyon.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
  • Paslanmaz çelikten yapılmış spiral - yaylar

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila +100°C
  • Statik: -30°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.