SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, pirinç kablo rakoru, 360° blendajlı kontak, düşük sıcaklıklarda darbe direnci, antistatik, kimya sektörü

YENİ: Şimdi M20x1,5 boyutunda da temin edilebilir

Oil & GasKimyasallara dayanıklıMekanik dayanımOptimum destek elemanıDayanıklılıkOnay sertifika çeşitleri

CEEXDNVIECEx

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüDış çap (mm), ... ila ...Örgü üzerinde minimum çap (mm)SW wrench size mmThread length D mmAdet / Paket
52110023
M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
52110024
M 32 x 1,511.0 - 21.083695
52110025
M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
52110026
M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
52110027
M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
52110028
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
52107102
M 20 x 1,56.9 - 8.9522610

Faydalar

  • Herhangi bir başka sistemden daha hızlı ve daha az karmaşık montaj
  • En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
  • Basit kablo ayarı
  • Kaldırılması kolay
  • Soğuk sıcaklıklarda anti-statik, güvenli ve darbeye dayanıklı

Uygulama alanı

  • Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
  • Kimya ve petrokimya endüstrisi
  • Fabrika mühendisliği
  • Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D
  • Artırılmış güvenlik "e” tutuşma koruma türüne ait cihazlar, makineler ve tesisler; mahfaza üzerinden toz patlama koruması "t”

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Daha küçük kablo sıkıştırma aralıklarını kapsayacak şekilde EMC topraklama kovanı olan SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1,5 ATEX tasarımı
  • SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX, IECex sertifikalı değildir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Sertifikalar

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Malzeme

  • SKINTOP® MS-M ATEX FIRÇA Gövde: nikel kaplı pirinç İç kısım: özel polyamid EMV-Fırça: pirinç Conta: özel elastomer O-Ring: özel elastomer SKINDICHT® SHVE-M ATEX Gövde: nikel kaplı pirinç Topraklama kovanı: pirinç Conta: özel elastomer O-Ring: özel elastomer

Testler

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı

  • SKINTOP® MS-M ATEX FIRÇA
    -30 °C ila +90 °C
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    -20 °C ila +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.