SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, hareketli makine parçalarındaki esnek kabloları korumaya yönelik, bükülme ve kıvrılma önleyici plastik kablo rakoru

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriGeniş sıkma aralığıMaksimum vibrasyon korumasıOptimum destek elemanıOnay sertifika çeşitleri

CECULUSVDEcRUusDNV

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® BS-M gümüş gri
53111600
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111610
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111620
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111630
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111640
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS-M siyah
53111700
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111710
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111720
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111730
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111740
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS-M açık gri
53111800
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111810
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111820
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111830
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111840
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS M ISO gümüş gri (uzun metrik bağlantı dişi ile)
53017610
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81977.512100
53017630
M 20 x 1,5 ISO5 - 1224102.01350
53017640
M 25 x 1,5 ISO9 - 1427114.51350
SKINTOP® BS M ISO siyah (uzun metrik bağlantı dişi ile)
53017810
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81977.512100
53017830
M 20 x 1,5 ISO5 - 1224102.01350
53017840
M 25 x 1,5 ISO9 - 1427114.51350

Faydalar

  • Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması
  • Kablo koruma
  • Fonksiyonel güvenilirlik
  • Esnek kabloları korumak için

Uygulama alanı

  • Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
  • Elde kullanılan cihazlar
  • Robot endüstrisi
  • Işık ve ses uygulamaları
  • Hareketli makine parçaları

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Talep halinde SKINTOP® BSR-M daha küçük kablo kesitlerinin sızdırmazlığı için redüksiyon iç kısımları olan versiyon
  • SKINTOP® BS M ISO versiyonlar, ekstra uzun bağlantı dişi ile, bkz. tablo, DNV onayı yok

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Talep üzerine

  • Redüksiyonlu sızdırmazlık halkası

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)
    Açık gri (RAL 7035)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • Gövde: Polyamid Conta: CR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.