SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, maksimum güvenilirlik sunan pirinç kablo rakoru, mekanik ve kimyasal stabilitenin kritik olduğu alanlar için

Kimyasallara dayanıklı Korozyona dayanıklı Optimum destek elemanı Sağlam Isı dayanımı Onay sertifika çeşitleri

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsü Ø F mm SW (mm) Genel uzunluk, C mm Diş uzunluğu, D (mm) Adet / Paket
SKINTOP® MS
52015700
PG 7 2.0 - 6.5 14 25.0 5 100
52015710
PG 9 4.0 - 8.0 17 29.0 6 100
52015720
PG 11 4.0 - 10.0 20 32.0 6 50
52015730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 34.0 6,5 50
52015740
PG 16 8.0 - 14.0 24 35.0 6,5 50
52015750
PG 21 11.0 - 18.0 30 40.0 7 25
52015760
PG 29 16.0 - 25.0 40 48.0 8 25
52015765
PG 36 19.0 - 32.0 50 62.0 15 10
52015766
PG 42 28.0 - 38.0 57 62.0 15 5
52015767
PG 48 34.0 - 44.0 64 62.0 15 5

Faydalar

  • Maksimum güvenilirlik
  • En uygun gerilim azaltma
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

  • Mekanik ve kimyasal dayanıklılığın önemli olduğu alanlarda
  • Kimya endüstrisi
  • Ölçüm ve kontrol teknolojisi
  • Makine ve ekipman üretimi
  • Fabrika mühendisliği

Ürün yapısı

  • DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila + 100°C
  • Statik: -40°C ilâ +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.