SKINTOP® MSR

SKINTOP® MS, daraltıcı conta ara parçalı pirinç kablo rakoru, mekanik ve kimyasal stabilitenin kritik olduğu alanlar için

Kimyasallara dayanıklı Korozyona dayanıklı Mekanik dayanım Optimum destek elemanı Sağlam Isı dayanımı Onay sertifika çeşitleri

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsü Ø F mm SW (mm) Genel uzunluk, C mm Diş uzunluğu, D (mm) Adet / Paket
SKINTOP® MSR
52015770
PG 7 2.0 - 5.0 14 25.0 5 100
52015780
PG 9 2.0 - 6.0 17 29.0 6 100
52015790
PG 11 3.0 - 7.0 20 32.0 6 50
52015800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 34.0 6,5 50
52015810
PG 16 6.0 - 13.0 24 35.0 6,5 50
52015820
PG 21 8.0 - 16.0 30 40.0 7 25
52015830
PG 29 10.5 - 20.0 40 48.0 8 25
52015831
PG 36 19.0 - 26.0 50 62.0 15 10
52015832
PG 42 24.0 - 31.0 57 62.0 15 5
52015833
PG 48 28.0 - 35.0 64 62.0 15 5

Faydalar

  • Maksimum güvenilirlik
  • En uygun gerilim azaltma
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

  • Daha küçük dış çapta kabloların sızdırmazlığını sağlamak için redüksiyonlu conta iç kısım ile.

Ürün yapısı

  • DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila + 100°C
  • Statik: -40°C ilâ +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.