SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, değişken sıkıştırma aralıklarına sahip, kalıcı titreşim korumalı ve gerilme önleyicili, artırılmış yağ dirençli poliamid kablo rakoru

Kimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıMekanik dayanımOptimum destek elemanıIsı dayanımıOnay sertifika çeşitleri

CECULUScRUusGGVS

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® ST silbergrau
53015000
PG 72,5 - 6,51532.07,8100
53015010
PG 93,5 - 81936.08100
53015020
PG 114 - 102238.08100
53015030
PG 13,56 - 122441.09100
53015040
PG 169 - 142744.01050
53015050
PG 2113 - 183349.01150
53015060
PG 2914 - 254256.010,725
53015070
PG 3624 - 325366.013,310
53015080
PG 4235 - 386068.013,45
53015090
PG 4839 - 446569.014,35
SKINTOP® ST siyah
53015200
PG 72,5 - 6,51532.07,8100
53015210
PG 93,5 - 81936.08100
53015220
PG 114 - 102238.08100
53015230
PG 13,56 - 122441.09100
53015240
PG 169 - 142744.01050
53015250
PG 2113 - 183349.01150
53015260
PG 2914 - 254256.010,725
53015270
PG 3624 - 325366.013,310
53015280
PG 4235 - 386068.013,45
53015290
PG 4839 - 446569.014,35
SKINTOP® ST açık gri
53018000
PG 72,5 - 6,51532.07,8100
53018010
PG 93,5 - 81936.08100
53018020
PG 114 - 102238.08100
53018030
PG 13,56 - 122441.09100
53018040
PG 169 - 142744.01050
53018050
PG 2113 - 183349.01150
53018060
PG 2914 - 254256.010,725
53018070
PG 3624 - 325366.013,310
53018080
PG 4235 - 386068.013,45
53018090
PG 4839 - 446569.014,35

Faydalar

  • Maksimum güvenilirlik için yüksek yağ direnci
  • Sürekli titreşim koruması
  • En uygun gerilim azaltma
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları
  • Çeşitli aksesuarlar (örneğin çoklu sızdırmazlık iç kısımları)

Uygulama alanı

  • Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
  • Makine ve ekipman üretimi
  • Fotovoltaik
  • Otomasyon teknolojisi

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)
    Açık gri (RAL 7035)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • Gövde: Polyamid Conta: CR

Testler

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -20°C ilâ +100°C
  • Statik: -40°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.