SKINTOP® BT

SKINTOP® BT, hareketli makine parçalarındaki kabloları korumaya yönelik, güvenilir bükülme ve kıvrılma önleyici poliamid kablo rakoru

Kimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıMekanik dayanımOptimum destek elemanıIsı dayanımıOnay sertifika çeşitleri

CECULUS

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® BT gümüş gri
53015410
PG 93,5 - 81942.98100
53015420
PG 114 - 102247.78100
53015430
PG 13,56 - 122452.0950
53015440
PG 169 - 142755.91050
53015450
PG 2113 - 183364.41150

Faydalar

  • Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması
  • Kablo koruma
  • Fonksiyonel güvenilirlik
  • Esnek kabloları korumak için

Uygulama alanı

  • Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
  • Elde kullanılan cihazlar
  • Cihaz yapımı
  • Işık ve ses uygulamaları
  • Hareketli makine parçaları

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme

  • Gövde: Polyamid Conta: CR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.