SILVYN® AS

SILVYN® AS, helisel sarılmış tek kancalı metal bir kablo kanalıdır

Isı dayanımlıMekanik dayanımSağlamIsı dayanımı

CEVDE

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)SILVYN® MSK-M için uygunSILVYN® US-M için uygunSILVYN® US için uygunPU (m)
SILVYN® AS
61802080
10-2812 x 1,510 x 1,0750
61802090
14-3416 x 1,512 x 1,5950
61802100
17-4020 x 1,516 x 1,51150
61802110
19-45--13,550
61802120
21-5025 x 1,520 x 1,51650
61802130
27-6332 x 1,525 x 1,52150
61802140
36-8540 x 1,532 x 1,52925
61802150
45-10050 x 1,540 x 1,53625
61802170
56-12563 x 1,550 x 1,54825

Faydalar

  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Ezilmeye karşı yüksek direnç
  • Esnek
  • Yüksek mekanik dayanım
  • Isı dayanımlı

Uygulama alanı

  • Otomasyon teknolojisi
  • Makine Mühendisliği
  • Fabrika mühendisliği
  • Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Norm referansları / Onaylar

  • VDE
  • DIN 49012, G tip dizaynı ile DIN EN IEC 61386-23 e uygundur
  • EX ortamlarda EN 1127-1 e uygundur

Ürün yapısı

  • Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile

Not

  • PU = 10m (talep üzerine)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Malzeme

  • Galvaniz kaplı çelik

Sıcaklık aralığı

  • +220 °C'ye kadar

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.