SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU, tek kanca profilli ve elektromanyetik uyumluluk örgülü metal bir kablo kanalıdır

Mekanik dayanımSağlamParazit sinyalleriIsı dayanımı

CEVDE

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)SILVYN® MSK-M için uygunSILVYN® US-M için uygunSILVYN® US için uygunPU (m)
SILVYN® EMC AS-CU
64400500
10-2812 x 1,510 x 1,0750
64400501
14-3416 x 1,512 x 1,5950
64400502
17-4020 x 1,516 x 1,51150
64400504
21-5025 x 1,520 x 1,51650
64400505
27-6332 x 1,525 x 1,52150
64400506
36-8540 x 1,532 x 1,52925
64400507
45-10050 x 1,540 x 1,53625
64400508
56-13563 x 1,550 x 1,54825

Faydalar

  • En uygun EMC koruması
  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Ezilmeye karşı yüksek direnç
  • Esnek
  • Yüksek mekanik dayanım

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Otomotiv endüstrisi
  • Konveyör teknolojisi
  • Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
  • Elektromanyetik etkileşimlerin oluşabileceği alanlarda kullanılır

Ürün özellikleri

  • EN 50289-1-6,uyarınca 30 MHz den 80 dB e kadar ekranlama faktörüne ulaşılabilir

Norm referansları / Onaylar

  • VDE

Ürün yapısı

  • Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
  • Kalaylı bakır örgü

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Malzeme

  • İç Kanal : Galvanizli çelik
    Örgü : Kalay kaplı bakır

Sıcaklık aralığı

  • -50°C ila +250°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.