SILVYN® MSK-M ATEX

SILVYN® MSK-M ATEX - entegre kablo gerilme önleyicili, ATEX'e uygun nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası

IECEx dünya çapında onaylı

Geniş sıkma aralığıMekanik dayanımMontaj süresiOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkEntegre SKINTOP® kablo rakoru

CEEXIECEx

Ürün kodu Metrik ölçüSıkma aralığı mmNet açıklık(mm)Kablo kanalı OØ (mm) için uygunAdet / Paket
SILVYN® AS için SILVYN®MSK-M ATEX
55506010
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506011
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506012
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506013
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506014
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506015
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506016
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506017
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU için SILVYN®MSK-M ATEX
55506018
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506019
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506036
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506037
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506038
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506039
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506040
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506041
63 x 1,534.0 - 45.045,5561

Faydalar

  • En uygun kablo ve boru gerilim azaltması
  • Maksimum sızdırmazlık
  • Hızlı ve kolay montaj
  • Geniş sıkma aralığı
  • Anti-kink koruması

Uygulama alanı

  • Artırılmış güvenlik "e” tutuşma koruma türüne ait cihazlar, makineler ve tesisler; mahfaza üzerinden toz patlama koruması "t”
  • Kimya ve petrokimya endüstrisi
  • Fabrika mühendisliği
  • Kablolara ve tellere ek mekanik koruma gereken alanlarda kullanılır

Ürün özellikleri

  • SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi

Not

  • Patlama tehlikesi olan alanda sadece plastik kaplaması olmayan metal hortum ile kullanıma izin verilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
    IBExU06ATEX1012X
    II 2G EEx eII
    II 1D EEx eII
  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

Malzeme

  • Temel tip:
    Gövde: nikel kılıf pirinç
    İletken konnektör contası: CR/NBR
    Boru contası: TPE

Testler

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Koruma sınıfı

  • Kablo: IP 68
    Koruyucu hortum::
    SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU ile IP 40

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +90 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.