SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US - Entegre gerilme önleyicili hortum vidalı bağlantısı

Entegre SKINTOP®kablo gerilme önleyici

Geniş sıkma aralığıMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiSağlamDayanıklılıkEntegre SKINTOP® kablo rakoru

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSıkma aralığı mmNet açıklık(mm)Kablo kanalı OØ (mm) için uygunAdet / Paket
SILVYN® AS için SILVYN® MSK-M
55506080
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506081
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506082
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506083
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506084
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506085
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506086
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506087
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN®MSK-M for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506090
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506091
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506092
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506093
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506094
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506095
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506096
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506097
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN®MSK-SC-M for SILVYN®AS
55506110
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506111
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506112
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506113
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506114
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506115
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506116
50 x 1,527.0 - 35.036451
SILVYN®MSK-SC-M for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506120
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506121
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506122
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506123
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506124
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506125
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506126
50 x 1,527.0 - 35.036451

Faydalar

  • En uygun kablo ve boru gerilim azaltması
  • Maksimum sızdırmazlık
  • Hızlı ve kolay montaj
  • Geniş sıkma aralığı
  • Anti-kink koruması

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • İç mekan / dış mekan uygulamaları
  • Kablolara ve tellere gerilme önleyici ve ek sızdırmazlık sağlanması gereken alanlarda kullanılır

Ürün özellikleri

  • SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi

Ürün yapısı

  • İsteğe bağlı:
  • SKINTOP®MS-M kablo rakoru
  • SKINTOP® MS-SC-M EMC bağlantısı
  • İç kovan ve kapak somunu ile SILVYN® kablo kanalı bağlantısı

Not

  • Uygun aksesuarlar için, SKINTOP® metrik aksesuarlarına bakın

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme

  • Temel tip:
    Gövde: nikel kılıf pirinç
    İletken konnektör contası: CR/NBR
    Boru contası: TPE

Koruma sınıfı

  • Cable: IP 68Conduit:IP 40 with SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 with SILVYN®AS-P

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.