SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS, SILVYN® US-M ile birlikte veya keskin kablo kanalı uçlarını kapatmak için ayrı olarak kullanılan nikel kaplı pirinç bir kablo kanalıdır

Dayanıklılık

Ürün kodu Nominal boyutUygun konduit nominal boyutuAdet / Paket
SILVYN® AS için SILVYN® US-AS
61802180
101050
61802190
141450
61802200
171750
61802210
191950
61802220
212150
61802230
272725
61802240
363625
61802250
454520
61802270
565610

Faydalar

  • Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® AS
  • Kanal sonu kapağı

Ürün özellikleri

  • Tüm sonlandırıcılar boru ucunda tam kapama sağlar

Ürün yapısı

  • Yivli kovan

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000519
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için uç başlığı

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +250 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.