SILVYN® US-M

SILVYN® US-M, kullanılan kablo kanalına bağlı olarak IP40 / IP54 / IP66 koruma derecesi sunan nikel kaplı pirinç bir kablo kanalı ek parçasıdır

Maksimum vibrasyon korumasıAlan gereksinimiSağlamIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Metrik ölçüNet açıklık(mm)Uygun konduit nominal boyutuAdet / Paket
SILVYN®US-M for SILVYN®AS
55502611
10 x 1,06,51050
55502612
12 x 1,591450
55502613
16 x 1,512,51750
55502614
20 x 1,5162150
55502615
25 x 1,5212725
55502616
32 x 1,527,53625
55502617
40 x 1,5354520
55502618
50 x 1,5455610
55502619
63 x 1,5455610
SILVYN®US-M for SILVYN®AS-P
55502621
10 x 1,061050
55502622
12 x 1,58,51450
55502623
16 x 1,511,51750
55502624
20 x 1,515,52150
55502625
25 x 1,520,52725
55502626
32 x 1,527,53625
55502627
40 x 1,5354520
55502628
50 x 1,5455610
55502629
63 x 1,5455610
SILVYN®US-M for SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU
55502631
10 x 1,061050
55502642
12 x 1,58,51450
55502633
16 x 1,5111750
55502634
20 x 1,515,52150
55502636
25 x 1,520,52725
55502646
32 x 1,527,53625
55502638
40 x 1,5354520
55502639
50 x 1,5455610
55502641
63 x 1,5455610

Faydalar

  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Alandan tasarruf
  • Titreşim koruması
  • Çok amaçlı
  • Hızlı ve kolay montaj

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Makine Mühendisliği
  • Fabrika mühendisliği

Ürün özellikleri

  • Kompakt tasarımı

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Altıgen bilezik
  • Yivli kovan
  • Sızdırmazlık elemanı
  • Kapak somunu

Not

  • PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme

  • Gövde: nikel kılıf pirinç
    Sızdırmazlık halkası: TPE

Koruma sınıfı

  • IP 40 (SILVYN®AS, EDU-AS ve EMC AS-CU ile) IP 65 (SILVYN®AS-P ile)

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +125 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.