SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M, sabit tesisatlara yönelik metrik dişli paslanmaz çelik bir kablo kanalı ek parçasıdır

Isı dayanımlıSoğuğa dirençliKorozyona dayanıklıMekanik dayanımAlan gereksinimiSağlam

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSW wrench size mmToplam uzunluk mmThread length mmSILVYN® SSU / SSUE için uygunAdet / Paket
SILVYN®LGEF-M (Nikel kablama pirinç)
55503168
12 x 1,5132171010
55503169
16 x 1,51723101210
55503170
16 x 1,52025101610
55503171
20 x 1,52225101610
55503172
20 x 1,52426,3102010
55503173
25 x 1,52929,5102510
55503174
32 x 1,53636,813322
55503175
40 x 1,5483914402
55503176
50 x 1,5584215501
55503177
63 x 1,5705018631
55503178
75 x 1,5846020751
SILVYN®LGEF-M (Paslanmaz Çelik)
55503200
12 x 1,514217101
55503201
16 x 1,5192310121
55503202
16 x 1,5192510161
55503203
20 x 1,52426,310201
55503204
25 x 1,52929,510251
55503205
32 x 1,53836,813321
55503206
40 x 1,5483914401
55503207
50 x 1,5584215501

Faydalar

  • Sabit uygulamalar için
  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Alandan tasarruf

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Altıgen bilezik
  • Kapak somunu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç
  • Paslanmaz çelik AISI 316

Koruma sınıfı

  • IP 40

Sıcaklık aralığı

  • -100 °C ila +400 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.