SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP, nikelajlı pirinçten bir vidalı kovandır

Kabloların hasar görmemesini sağlar

Ürün kodu Nominal boyutSILVYN® SSU / SSUE için uygunAdet / Paket
SILVYN® LGEP
55503179
101010
55503180
121310
55503181
161610
55503182
202010
55503183
252510
55503184
323210
55503185
40404
55503186
50504
55503187
63631
55503188
75751

Faydalar

  • Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller
  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Alandan tasarruf

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Kanal sonu kapağı
  • Eğer kanal montajı yapılmamışsa
  • Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Koruma sınıfı

  • IP 40

Sıcaklık aralığı

  • -50 °C ila +300 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.