SILVYN® LCC-C

SILVYN® LCC bağlaştırıcı - nikel kaplı pirinç kablo kanalı bağlaştırıcı

İki hortum uzunluğu bağlantısı

Montaj süresiAlan gereksinimiSağlamDayanıklılık

CE

Ürün kodu Nominal boyutSILVYN® LCC-2/LCCH-2 için uygunAdet / Paket
55503476
16162
55503477
20202
55503478
25252
55503479
32322

Faydalar

  • SILVYN®LCC-2 / LCCH-2 opsiyonel uzatma
  • Hızlı montaj
  • Yüksek gerilme mukavemeti

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Uzatma için boru birleştirici

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Malzeme

  • Nikel Kaplı pirinç

Koruma sınıfı

  • IP 65

Sıcaklık aralığı

  • -50 °C ila +135 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.