SILVYN® EF
SILVYN® EF, ara kilitli profilli ve gri PVC ceketli, sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır
Faydalar
- Sıvılara karşı koruma sağlar
- Yüksek gerilme dayanımı
- Sağlam
- Ezilmeye karşı yüksek direnç
- Ekstra esnek
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
- Transformatör yapımı
- Demiryolu uygulamaları
- Kağıt endüstrisi
Ürün yapısı
- Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
- Plastik dış kılıf
Not
- PU = 10m (talep üzerine)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Talep üzerine
- PU =10m (Talep Üzerine)
Renk seçeneği
- Gri
Malzeme
- PVC kılıflı galvanizli çelik
Sıcaklık aralığı
- -25 °C ila +70 °C Kısa süre: en fazla +90 °C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.