SILVYN® HFX

SILVYN® HFX, ara kilitli profilli ve PUR ceketli, kimyasal dirençli, sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır

Dış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMekanik dayanımYağlara dayanıklıSağlamDayanıklılıkIsı dayanımıUV-dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)PU (m)
SILVYN® HFX
64400200
5/16"-6530
64400210
3/8"-8530
64400220
1/2"-11030
64400230
3/4"-14030
64400240
1"-17030
64400250
1 1/4"-21515
64400251
1 1/2"40,3 x 47,825015
64400252
2"51,6 x 59,930015

Faydalar

  • Darbeye dirençli
  • Sağlam
  • Aşınma koruması
  • Yağ, petrol, asitler ve greslere karşı yüksek direnç
  • Sıvı geçirmez

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Kağıt endüstrisi
  • Ölçüm ve kontrol teknolojisi
  • Demiryolu uygulamaları
  • Dış mekan

Ürün özellikleri

  • UV ışınlarına karşı dayanıklı
  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • Yüksek mekanik ve kimyasal direnç

Ürün yapısı

  • Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
  • PUR dış kılıf

Not

  • PU = 10m (talep üzerine)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Talep üzerine

  • PU =10m (Talep Üzerine)

Renk seçeneği

  • Siyah

Malzeme

  • PUR kılıflı metal

Sıcaklık aralığı

  • -55°C ila +105°C
    kısa süreli +125°C'ye kadar

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.