SILVYN® LTP-C
SILVYN® LTP bağlaştırıcı - nikel kaplı pirinç kablo kanalı bağlaştırıcı
İki hortum uzunluğu bağlantısı
Ürün kodu | Nominal boyut | SILVYN® LTP için uygun | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|
SILVYN® LTP-C | ||||
55510310 | 16 | 16 | 2 | |
55510311 | 20 | 20 | 2 | |
55510312 | 25 | 25 | 2 | |
55510313 | 32 | 32 | 2 |
Faydalar
- SILVYN®LTP isteğe bağlı ekleme
- Hızlı montaj
- Yüksek gerilme mukavemeti
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® LTP
- Uzatma için boru birleştirici
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Malzeme
- Nikel Kaplı pirinç
Koruma sınıfı
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +135 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.