SILVYN® LTPG-M
SILVYN® LTPG-M is a nickel-plated brass conduit fitting that offers an protection degree up to IP66/67/68/69
Faydalar
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Titreşim koruması
- Yüksek sızdırmazlık performansı
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN®LTP
- Yüksek mekanik stresli uygulamalar
- Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır
Ürün yapısı
- Metrik bağlantı dişi
- Altıgen bilezik
- Yivli kovan
- Kapak somunu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Malzeme
- Gövde: nikel kılıf pirinç
Conta: PA sıkma contası
Koruma sınıfı
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +135 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.