SILVYN® EC

SILVYN® EC - paralel delikli kablo kanalları için uç kapak

Geniş sıkma aralığıDüşük ağırlıkDayanıklılıkIsı dayanımıUV-dayanım

Ürün kodu Nominal boyutSıkma aralığı mmNet açıklık(mm)SILVYN® FPAS için uygunAdet / Paket
SILVYN® NEC
55507097
16-10,51610
55507098
21-152110
55507099
28-202810
55507100
34-25,53410
55507101
42-324210
55507102
54-43,55410
SILVYN® REC
55507040
103 - 7-1010
55507041
133 - 7-1310
55507042
163 - 11-1610
55507043
213 - 15-2110
55507044
283 - 21-2810
55507045
343 - 25-3410
55507046
425 - 34-4210
55507047
545 - 46-5410

Faydalar

  • Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller
  • Ek sızdırmazlık
  • Montajı kolay

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® FPAS
  • Kesişme veya uç kovanı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000519
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için uç başlığı

Talep üzerine

  • FPAS67 için SILVYN® REC

Renk seçeneği

  • Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • NEC: PA66
    REC: TPE

Sıcaklık aralığı

  • NEC: -50 °C ila +135°C REC : -50°C ila +120 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.